chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKSV5.501T-20-RSSV5.501T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WKSV5.501T-20-RSSV5.501T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628873
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
20
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Listenpreis
85,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
WKSV5.501T-20-RSSV5.501T/TXL
Artikel gesamt
85,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren