chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG3M-30/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKG3M-30/TEL
Bestell-ID-Nr. 6629020
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
43,40 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
30
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
PKG3M-30/TEL
Artikel gesamt
43,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren