chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WKCV4.221T-45/TXB
Bestell-ID-Nr. 6629187
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
91,00 €
Artikel gesamt
91,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
45
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
2
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Blau
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.5
Anzahl der Leiter
2
Leitungsdurchmesser (mm)
4.4
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
45
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKCV4.221T-45/TXB