chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKC5T-0.3-RSC5T/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WKC5T-0.3-RSC5T/TXG
Bestell-ID-Nr. 6629717
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC5T-0.3-RSC5T/TXG
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
22,60 €
Artikel gesamt
22,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren