chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKW3M-5/TEY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKW3M-5/TEY
Bestell-ID-Nr. 6630106
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Gelb
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
11,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW3M-5/TEY
Artikel gesamt
11,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren