chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKC5T-P7X3-5-RSC5T/TXL1001 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung
WKC5T-P7X3-5-RSC5T/TXL1001
Bestell-ID-Nr. 6630247
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Schweißfunkenbeständig
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Listenpreis
50,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC5T-P7X3-5-RSC5T/TXL1001
Artikel gesamt
50,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren