chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RKS4.5T-2-WSS4.5T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6630307
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
34,40 €
Artikel gesamt
34,40 €
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
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKS4.5T-2-WSS4.5T/TEL