chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4T-P7X2-10/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WKC4T-P7X2-10/TXY
Bestell-ID-Nr. 6630361
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Bruttogewicht
1.1
Nettogewicht
1
Leitungsdurchmesser (mm)
4.1
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
23,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4T-P7X2-10/TXY
Artikel gesamt
23,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren