chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKGS4M-4.5-PSGS4M/TEY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKGS4M-4.5-PSGS4M/TEY
Bestell-ID-Nr. 6630540
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
4.5
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Gelb
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Bruttogewicht
1.1
Nettogewicht
1
Leitungsdurchmesser (mm)
5.4
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
33,30 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGS4M-4.5-PSGS4M/TEY
Artikel gesamt
33,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren