chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKGC4M-0.3-RSC4.4T/TXL1001 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung
PKGC4M-0.3-RSC4.4T/TXL1001
Bestell-ID-Nr. 6630975
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Besondere Eigenschaften
Schweißfunkenbeständig
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
19,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGC4M-0.3-RSC4.4T/TXL1001
Artikel gesamt
19,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren