chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / TPU
CKCWM12-11-5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6631128
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
84,70 €
Artikel gesamt
84,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
5
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M23x1, gewinkelt
Polzahl
12
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
TPU
Leitungsfarbe
Schwarz
Aderquerschnitt (mm²)
0.82
Anzahl der Leiter
11
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M23x1, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKCWM12-11-5/TXL