chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CKWM19-11-10/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / TPU
CKWM19-11-10/TXL
Bestell-ID-Nr. 6631135
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
10
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M23x1, rechter Winkel
Polzahl
19
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
150
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
TPU
Leitungsfarbe
Schwarz
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M23x1, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
126,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
CKWM19-11-10/TXL
Artikel gesamt
126,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren