chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4T-0.6-PSWC3M/TXL1001 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung
RKC4T-0.6-PSWC3M/TXL1001
Bestell-ID-Nr. 6631324
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
0.6
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Besondere Eigenschaften
Schweißfunkenbeständig
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Bruttogewicht
1.1
Nettogewicht
1
Leitungsdurchmesser (mm)
4.9
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
17,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4T-0.6-PSWC3M/TXL1001
Artikel gesamt
17,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren