chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSC12.120T-15/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RSC12.120T-15/TEL
Bestell-ID-Nr. 6631526
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
15
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Zulassungen
cULus
Polzahl
12
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
12
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Listenpreis
70,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RSC12.120T-15/TEL
Artikel gesamt
70,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren