chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSS4.4T-3.5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RSS4.4T-3.5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6631721
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
3.5
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Bruttogewicht
172
Nettogewicht
172
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
25,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RSS4.4T-3.5/TXL
Artikel gesamt
25,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren