chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RKC4.4T-7-RSC4.4T/TEG
Bestell-ID-Nr. 6631785
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
20,70 €
Artikel gesamt
20,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
7
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Leitungsdurchmesser (mm)
4.6
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
7
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.4T-7-RSC4.4T/TEG