chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKGS4M-2/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKGS4M-2/TXG
Bestell-ID-Nr. 6632215
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
19,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
PKGS4M-2/TXG
Artikel gesamt
19,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren