chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKC4.4T-1.5/TXO3700 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WKC4.4T-1.5/TXO3700
Bestell-ID-Nr. 6633018
Auf Lager
Listenpreis
14,40 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
1.5
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schweißfunkenbeständig, Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Orange
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.4T-1.5/TXO3700
Artikel gesamt
14,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren