chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.5T-7.5/TXY6713 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKC4.5T-7.5/TXY6713
Bestell-ID-Nr. 6633069
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
7.5
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Besondere Eigenschaften
AIDA, Schweißfunkenbeständig, Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
7.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
35,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.5T-7.5/TXY6713
Artikel gesamt
35,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren