chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSG4M-2-PSG4M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR
PSG4M-2-PSG4M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6633168
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
CE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
14,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSG4M-2-PSG4M/TXL
Artikel gesamt
14,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren