chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSS4.5T-1.5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RSS4.5T-1.5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6633698
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
1.5
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RSS4.5T-1.5/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
20,30 €
Artikel gesamt
20,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren