chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC4.4T-15/TXL1075 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKC4.4T-15/TXL1075
Bestell-ID-Nr. 6634159
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
15
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Listenpreis
50,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.4T-15/TXL1075
Artikel gesamt
50,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren