chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG4.5S-4-PSG4.5S/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKG4.5S-4-PSG4.5S/TEL
Bestell-ID-Nr. 6634816
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
4
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Bemessungsspannung (V)
50
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
21,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4.5S-4-PSG4.5S/TEL
Artikel gesamt
21,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren