chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WSSD-RSSD-4422-0.3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
WSSD-RSSD-4422-0.3M
Bestell-ID-Nr. 6635195
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, D-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Zulassungen
UL Listed
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
26,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSSD-RSSD-4422-0.3M
Artikel gesamt
26,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren