chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S-4422-50M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S-4422-50M
Bestell-ID-Nr. 6635603
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
50
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Polzahl
4
Bemessungsspannung (V)
42
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Zulassungen
UL Listed
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
50
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
222,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S-4422-50M
Artikel gesamt
222,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren