chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKGC4.5S-1-RSW4.5T/TXL1405 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKGC4.5S-1-RSW4.5T/TXL1405
Bestell-ID-Nr. 6635775
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
50
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
25,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGC4.5S-1-RSW4.5T/TXL1405
Artikel gesamt
25,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren