chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSG4M-20/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR
PSG4M-20/TXL
Bestell-ID-Nr. 6635871
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
20
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
32,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
PSG4M-20/TXL
Artikel gesamt
32,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren