chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKSV8T-28-WSSV8T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKSV8T-28-WSSV8T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6636068
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
28
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
8
Bruttogewicht
1624
Nettogewicht
1624
Leitungsdurchmesser (mm)
6.3
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
28
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
114,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKSV8T-28-WSSV8T/TXL
Artikel gesamt
114,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren