chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.221T-90/TEB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RKC4.221T-90/TEB
Bestell-ID-Nr. 6636353
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
90
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
2
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Blau
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.5
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
90
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
177,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.221T-90/TEB
Artikel gesamt
177,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren