chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSSD-PSGS4M-4422-3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RSSD-PSGS4M-4422-3M
Bestell-ID-Nr. 6636764
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
3
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
30
Zulassungen
UL Listed
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Strombelastbarkeit (A)
3
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
36,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD-PSGS4M-4422-3M
Artikel gesamt
36,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren