chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSCV-RKCV5500-0.3M/S2500 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich
RSCV-RKCV5500-0.3M/S2500
Bestell-ID-Nr. 6636990
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
RFID
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Leitungsfarbe
Weiß
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
62,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSCV-RKCV5500-0.3M/S2500
Artikel gesamt
62,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren