chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKS4.4T-0.6/TXG
Bestell-ID-Nr. 6637325
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
19,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS4.4T-0.6/TXG
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.6
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Artikel gesamt
19,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren