chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WK4.5T-5-RS4.5T/S2500 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung
WK4.5T-5-RS4.5T/S2500
Bestell-ID-Nr. 6699204
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
RFID
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
86,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WK4.5T-5-RS4.5T/S2500
Artikel gesamt
86,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren