chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSE4.4T-20/TXP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RSE4.4T-20/TXP
Bestell-ID-Nr. 6700015
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
20
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich, Robotertauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
72,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSE4.4T-20/TXP
Artikel gesamt
72,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren