chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKM43-18M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgungsleitung / PUR
WKM43-18M
Bestell-ID-Nr. 6913944
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
12
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
96,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
WKM43-18M
Artikel gesamt
96,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren