chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WSSW-WKSW451-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
WSSW-WKSW451-30M
Bestell-ID-Nr. 6914141
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Leitungslänge (m)
30
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gewinkelt, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Violett
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, B-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gewinkelt, B-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
145,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSSW-WKSW451-30M
Artikel gesamt
145,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren