chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKSW-D9T451-10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
RKSW-D9T451-10M
Bestell-ID-Nr. 6914191
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Polzahl
9
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Violett
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
111,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKSW-D9T451-10M
Artikel gesamt
111,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren