chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
RSSW451-3M
Bestell-ID-Nr. 6914402
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
39,60 €
Artikel gesamt
39,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSW451-3M
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Leitungslänge (m)
3
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Violett
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Support kontaktieren