chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D9-451-2M-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
D9-451-2M-2M
Bestell-ID-Nr. 6915749
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Polzahl
9
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Violett
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
56,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
D9-451-2M-2M
Artikel gesamt
56,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren