chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSSW-D9T451-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
RSSW-D9T451-1M
Bestell-ID-Nr. 6915778
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
1
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
250
Zulassungen
UL
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
9
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Violett
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Steckverbinder B
Stecker, SUB-D, gewinkelt
Auf Lager
Listenpreis
80,30 €
Artikel gesamt
80,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSW-D9T451-1M
Support kontaktieren