chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKM43-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgungsleitung / PUR
RKM43-30M
Bestell-ID-Nr. 6931420
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
30
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
12
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
4
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Leitungsdurchmesser (mm)
7.5
Griffkörper
Kunststoff
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
137,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM43-30M
Artikel gesamt
137,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren