chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS-8442-10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power with Ethernet
RKS-8442-10M
Bestell-ID-Nr. 6931871
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
48
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
TPU
Leitungsfarbe
Schwarz
Besondere Eigenschaften
VARAN/Euromap 75
Zulassungen
Leitung UL Style 20549
Aderquerschnitt (mm²)
0.2
Anzahl der Leiter
4
Bruttogewicht
837
Nettogewicht
837
Leitungsdurchmesser (mm)
7.4
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
105,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS-8442-10M
Artikel gesamt
105,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren