chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
RKH4.4-10-RSH4.4/TFG
Bestell-ID-Nr. 6933474
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
39,50 €
Artikel gesamt
39,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
TPE-O
Leitungsfarbe
Grau
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE-O
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKH4.4-10-RSH4.4/TFG