chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKGH4M-1-PSGH4M/TFG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
PKGH4M-1-PSGH4M/TFG
Bestell-ID-Nr. 6933516
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
TPE-O
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE-O
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
31,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGH4M-1-PSGH4M/TFG
Artikel gesamt
31,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren