chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKWV4M-5/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
PKWV4M-5/TFW
Bestell-ID-Nr. 6933699
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Leitungsfarbe
Weiß
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
25,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
PKWV4M-5/TFW
Artikel gesamt
25,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren