chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKCV4.4T-20/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
WKCV4.4T-20/TFW
Bestell-ID-Nr. 6933729
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
20
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Leitungsfarbe
Weiß
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Auf Lager
Listenpreis
80,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKCV4.4T-20/TFW
Artikel gesamt
80,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren