chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKH4.5-25-RSH4.5/TFG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
WKH4.5-25-RSH4.5/TFG
Bestell-ID-Nr. 6933889
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Leitungslänge (m)
25
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
TPE-O
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPE-O
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
69,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
WKH4.5-25-RSH4.5/TFG
Artikel gesamt
69,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren