chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKH4.4-1-RSH4.4/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
RKH4.4-1-RSH4.4/TFE
Bestell-ID-Nr. 6934489
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
28,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKH4.4-1-RSH4.4/TFE
Artikel gesamt
28,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren