chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKCV8T-20/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
WKCV8T-20/TFW
Bestell-ID-Nr. 6934677
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
20
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Leitungsfarbe
Weiß
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
8
Bruttogewicht
766
Nettogewicht
766
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Griffkörper
Kunststoff
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
131,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKCV8T-20/TFW
Artikel gesamt
131,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren