chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKCV4.4T-20-RKCV4.4T/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
RKCV4.4T-20-RKCV4.4T/TFW
Bestell-ID-Nr. 6934694
Auf Lager
Listenpreis
92,50 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
20
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Leitungsfarbe
Weiß
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKCV4.4T-20-RKCV4.4T/TFW
Artikel gesamt
92,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren